Regelsysteme
Suche nach
Home
Produkte
Mehrkanal-Temperaturregelsystem sysTEMP NEXT
Mehrkanalregler flexoTEMP
Mehrkanal-Temperaturregler sysTEMP
Mehrkanal-Leistungssteller THYPO
Heißkanalregler
Heißkanalregler profiTEMP+ SYSTEM
Einkanalregler
Bedienpanels
Software
Zubehör
Produktarchiv
Anwendungen
Kontakt
Suche nach
Produkte
Zubehör
Zubehör
Für mehr Flexibilität und Variabilität bieten wir ein breites Zubehörsortiment.
Bedienpanels
Heizstrommessung
Software
Module mit CAN-Schnittstelle
Module für PSG-Stellerbus
Module mit Profinet IO-Schnittstelle
Halbleiterschalter
Schnittstellenkonverter
Stecker und Kabel
T7
Bedieneinheit
ESW 40
Einphasen-Stromwandler
ESW 75
Einphasen-Stromwandler
ESW 200
Einphasen-Stromwandler
ESW 400A / 5A
Einphasen-Stromwandler
ESW 400
Einphasen-Stromwandler
SSW 120 P
Dreiphasen-Stromwandler
SSW 120 AO
Dreiphasen-Stromwandler mit Analogausgang
flexotempMANAGER
Konfigurationssoftware
WinKonVis
Konfigurationssoftware
TEMPSoft
Bediensoftware
TEMPSoft2
Bediensoftware
CANAIN 08
8 analoge Eingänge (Thermoelemente / 0(2)-10 VDC /0(4)-20 mA)
THERMOIN
32 analoge Eingänge (Thermoelemente / 0(2)-10 VDC /0(4)-20 mA)
CANREP
CAN-Repeater
CANSTI
Buskoppler mit Eingängen für Heizstrommessung
MAKL 24
24 Digitalausgänge
SMA 09 G2
9 Digitalausgänge
MA 08
8 Digitalausgänge
MA 08 K
8 Digitalausgänge
MA 24 K
24 Digitalausgänge
MPI 05
5 DMS-Messeingänge
LSE 01
Solid State Relais
PCU.web
Schnittstellenumsetzer Ethernet - CAN/RS422
CANopen Feldbusstecker
mit D-Sub-Stecker