THERMOIN

32 analoge Eingänge (Thermoelemente / 0(2)-10 VDC /0(4)-20 mA)

Produktbeschreibung
  • Modul zur dezentralen Messwerterfassung von 32 Temperatur- bzw. Analogwerten über serielle Schnittstelle bzw. Profibus DP
  • Hochauflösende, digitale Signalverarbeitung an den Messeingängen
  • Messwerte werden zyklisch gesendet und von allen angeschlossenen Reglern gelesen.
  • Zuordnung der Messwerte zu Regelzonen mittels Projektierung
  • Status-LEDs zur Signalisierung des Modulzustands und des Schnittstellenbetriebs

NUTZEN

  • Einsparungspotenzial bei Ersatz von langen Fühlerleitungen durch dezentralen Aufbau
  • Geringer Installationsaufwand
  • Einfache Erweiterbarkeit