Die Mehrkanal-Temperaturregler sysTEMP garantieren höchste Betriebssicherheit und variable Lösungen.
Die gemeinsame Plattform von sysTEMP garantiert Durchgängigkeit bei der Konfiguration und Parametrierung sowie bei der Anbindung über die verfügbaren digitalen Schnittstellen. Für die optimale Integration in die Anwendung stehen drei Aufbauvarianten zur Verfügung.
Alle drei Varianten der sysTEMP-Regler gibt es in drei Ausführungen die sich in den integrierten Datenschnittstellen unterscheiden.
| ETR 132 II / ETR 112 / ETS 132 II | ETR 132 NET / ETR 112 NET / ETS 132 NET | ETR 132 PNIO / ETR 112 PNIO | |
|---|---|---|---|
| RS485 | ja | ja | nein |
| CAN | ja | ja | ja |
| Profibus | optional | optional | nein |
| Ethernet | nein | optional | ja |
| Profinet IO | nein | nein | ja |