Der Heißkanalregler für den Schaltschrank basierend auf profiTEMP+
Das profiTEMP+ SYSTEM ist ein modulares Heißkanalregelsystem, das sich einfach in Spritzgießmaschinen integrieren lässt. Es entlastet die Zentraleinheit und verbessert die Qualität des Spritzgussprozesses durch bewährte Regelalgorithmen. Kompakt und servicefreundlich, eignet es sich besonders bei beengten Schaltschrankbedingungen.
Der vom profiTEMP+ bekannte Funktionsumfang und die robusten und praxiserprobten Regelalgorithmen sichern eine gleichbleibende Qualität der produzierten Teile.
In den meisten Fällen wird ein profiTEMP+ SYSTEM Heißkanalregler in der Standardkonfiguration mit Fehlerstromerfassung sowie einem Alarmausgang eingesetzt.
Deshalb sind folgende Elemente vorgesehen:
Mit dem Minimalausbau lassen sich die Kosten des Heißkanalreglers ohne bedeutenden Verzicht auf den Hauptfunktionsumfang optimieren.
Der komplette Funktionsumfang steht zur Verfügung, lediglich auf die Fehlerstrommessung wird verzichtet. Deshalb kann auf die Fehlerstromwandler verzichtet werden. Werden zudem keine Digitalein- und -ausgänge gebraucht, dann ersetzt ein flexoTEMP BE das pT+IO.
In einem Minimalsystem befinden sich:
Im Vollausbau werden alle möglichen Optionen aufgezeigt: