flexoTEMP ist universell einsetzbar und lässt sich aufgrund des modularen Aufbaus exakt auf Ihre Bedürfnisse skalieren.
Wenn es um Temperaturregelung geht, sind Ideen ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Bei der Neukonzeption wie bei der Modernisierung von Anlagen, bringen unsere erfahrenen Ingenieure Fach- und Branchenkompetenz schon in der Planungsphase mit ein. Damit werden Ziele wie Prozess-Sicherheit, Kostenreduktion, pünktliche Fertigstellung, reibungslose Inbetriebnahme, etc. erreicht.
Erfahren Sie, wie Sie bei flexoTEMP mit Software und Engineeringtools Effizienz und Produktivität steigern sowie eine kurze Time-To-Market erreichen.
flexoTEMP bietet höchste Regelgüte durch eine sichere und einfache Selbstoptimierung und umschaltbare Parametersätze.
Damit haben Sie eine große Auswahlmöglichkeit bei der Umsetzung Ihrer Projekte.
Denn alle flexoTEMP-Produkte können einsatzspezifisch platziert werden z.B. an der Maschine, im Schaltschrank, an der Heizung, an der Kühlung…
Durch den modularen Aufbau können Sie Komponenten wie beispielsweise Regler/Steuereinheiten, Bus-Kopplermodule oder I/O-Module flexibel kombinieren. Bei späteren Erweiterungen können Sie flexoTEMP exakt auf die geänderten Bedürfnisse anpassen.
Viele Aufgaben können in den Regler verlagert werden. Beispiele dafür sind unter anderem Gruppen- und Timerfunktionen, Selbstoptimierung, Alarmmanagement, Stromüberwachung, Energiemanagement, Soft-PLC oder Massedrucküberwachung.
MA 08
Über den integrierten Speicherkartenslot können Firmware-Updates oder Projektierungsdaten ohne besondere Hardware oder Know-how aufgespielt werden.
Alle gängigen Schnittstellen sind verfügbar oder in der Vorbereitung, wie z.B. Profibus, Ethernet, CANopen, seriell oder PROFINET IO. Das ermöglicht Ihnen die einfache Anbindung an Ihre vorhandene Steuerung und es fallen keine Zusatzkosten für Schnittstellen an.