ETS 132 II
Mehrkanal-Temperaturregler
Produktbeschreibung
Bitte dieses Produkt nicht mehr bei Neukonzeptionen verwenden.
Stattdessen sysTEMP NEXT verwenden.
- Mikroprozessor-Reglersystem für bis zu maximal 32 Regelzonen
- Einfache und problemlose Installation und Inbetriebnahme
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch hohen Funktionsumfang
- Hohe Anlagensicherheit durch ständige Prozessüberwachung
- Einfacher und problemloser Einbau durch installationsfreundlichen Systemaufbau
- Systemerweiterungsmöglichkeit durch eine Vielzahl von Peripheriekomponenten
Dokumente
Datenblatt DE (01/2020)
pdf
Datasheet EN (01/2020)
pdf
Bedienhandbuch DE (01/2020)
pdf
Manual EN (01/2020)
pdf
Protokollbeschreibung PSGII DE (01/2020)
pdf
Description of interface PSGII EN (01/2020)
pdf
Protokollbeschreibung Modbus DE (01/2020)
pdf
Description of interface Modbus EN (01/2020)
pdf
Protokollbeschreibung Profibus DP DE (02/2023)
pdf
Description of interface Profibus DP EN (02/2023)
pdf
Protokollbeschreibung Profibus DPEA DE (02/2020)
pdf
Description of interface Profibus DPEA EN (01/2020)
pdf
List of objects PSGII Ethernet EN (01/2020)
pdf
Objektliste Profibus DP DE (01/2020)
pdf
Objektliste Profibus DPEA DE (01/2020)
pdf
Firmware (4020A)
zip
GSD (Profibus)
zip
WinKonVis Setup (1.5.0.3)
zip
Zubehör
T7
Bedieneinheit
CANSTI
Buskoppler mit Eingängen für Heizstrommessung
MA 08
8 Digitalausgänge
MA 08 K
8 Digitalausgänge
MA 24 K
24 Digitalausgänge
MAKL 24
24 Digitalausgänge
MC 08
4 Digitaleingänge / 4 Digitalausgänge
SMA 09 G2
9 Digitalausgänge
SMS
2 und 4 Digitalausgänge (SSR)
SMV 04
4 Servoventile
SSW 120 P
Dreiphasen-Stromwandler
SUW
Netzspannungsmessung
IC 422
Schnittstellenkonverter USB - RS 422