ETR 132 PNIO G
Mehrkanal-Temperaturregler (Grundmodul)
Produktbeschreibung
Bitte dieses Produkt nicht mehr bei Neukonzeptionen verwenden.
Stattdessen sysTEMP NEXT verwenden.
- Mikroprozessor-Reglersystem für bis zu maximal 32 Dreipunkt-Regelzonen
- Modularer Aufbau: eine Grundeinheit ETR 132 PNIO G und maximal drei Erweiterungseinheiten ETR 132 II E mit je 8 Regelzonen
- Einfache und problemlose Installation und Inbetriebnahme
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch hohen Funktionsumfang
- Hohe Anlagensicherheit durch ständige Prozessüberwachung
- Einfacher und problemloser Einbau durch installationsfreundlichen Systemaufbau
Dokumente
Datenblatt DE (01/2020)
pdf
Manual EN (01/2020)
pdf
Bedienhandbuch DE (01/2020)
pdf
Manual EN (01/2020)
pdf
Protokollbeschreibung Modbus TCP DE (01/2020)
pdf
Description of interface Modbus TCP EN (01/2020)
pdf
Description of interface PSG Ethernet EN (01/2020)
pdf
Protokollbeschreibung PSG Ethernet DE (01/2020)
pdf
Objektliste Profinet IO DE (01/2018)
pdf
List of objects Profinet IO EN (01/2020)
pdf
Firmware (3925A)
zip
GSDML (Profinet)
zip
flexotempMANAGER | Setup (1.8.1)
zip
flexotempMANAGER | Portable Version (1.8.1)
zip
EPLAN Makro
zip
Zubehör
T7
Bedieneinheit
ETR 132 II E
Mehrkanal-Temperaturregler (Erweiterungsmodul)
ESW 40
Einphasen-Stromwandler
ESW 75
Einphasen-Stromwandler
ESW 200
Einphasen-Stromwandler
SSW 120 P
Dreiphasen-Stromwandler
SUW
Netzspannungsmessung
LSE 01
Solid State Relais
SMK
2 oder 4 Digitalausgänge (Relais)
SMS-T
2 oder 4 Digitalausgänge (SSR)