PCU NEXT
Mehrkanal-Temperaturregler
Produktbeschreibung
- Für 24, 48 128 und 250 Regelzonen
- Kompakter Aufbau
- Einfache Erweiterbarkeit
- Flexible Kombinationsmöglichkeit durch modularen Aufbau
- Datenschnittstellen: CAN (CANopen), Ethernet (Modbus TCP, PSG Ethernet), Profinet
- Entlastung der Anlagen-SPS
- Präziser Regelalgorithmus gewährleistet optimale und gleichbleibende Produktqualität
- Hohe Anlagen- und Produktionssicherheit
- Wirtschaftliches und materialschonendes Aufheizen
- Praxisgerechter Funktionsumfang
- Optionale SPS (CodeSys 3.5) bietet Einsparungspotential durch Einsatz als kleine Anlagen-SPS
Dokumente
Datenblatt DE (11/2011)
pdf
Datasheet EN (11/2021)
pdf
Handbuch Systemaufbau und Projektierung DE (01/2023)
pdf
System Configuration & Project Setup EN (01/2020)
pdf
Bedienhandbuch DE (01/2023)
pdf
Manual EN (01/2023)
pdf
Bedienhandbuch DE Parameter (01/2023)
pdf
Manual EN Parameter (01/2020)
pdf
Protokollbeschreibung Ethernet BIN DE (02/2024)
pdf
Description of the communication protocol Ethernet BIN EN (02/2024)
pdf
Protokollbeschreibung Modbus TCP DE (01/2020)
pdf
Description of interface Modbus TCP EN (01/2020)
pdf
Protokollbeschreibung Profinet IO DE (01/2020)
pdf
Description of interface Profinet IO EN (01/2020)
pdf
Objektliste Modbus/Modbus TCP DE (01/2020)
pdf
List of objects Modbus Modbus TCP EN (01/2020)
pdf
List of objects Modbus/Modbus TCP EN (01/2020)
pdf
Objektliste PSGII/Profibus/Ethernet ASCII DE (01/2020)
pdf
List of objects PSGII/Profibus/Ethernet ASCII EN (01/2020)
pdf
List of objects EtherCAT EN (12/2021)
pdf
Firmware (4823A [ProfinetIO] / 3623A)
zip
Profinet IO GSDML (08/2023)
zip
CANopen EDS (08/2010)
zip
ECS (EtherCAT)
zip
flexotempMANAGER | Setup (1.7.5)
zip
flexotempMANAGER | Portable Version (1.7.5)
zip
3D CAD [STP]
zip
Profinet Toolbox
zip
Funktionsbeschreibung Profinet Toolbox
pdf
Zubehör
T7
Bedieneinheit
CANBC
Buskoppler
BE
Adapter für CAN-Systembus
BEF
Adapter für CAN-Systembus
BACI
Buskoppler für PSG-IO-Stellerbus
CANBE
CAN-Repeater mit 2 CAN-Kanälen
CANCT
Buskoppler für IO-
CANCT SPL
Buskoppler für IO-
AIO 04
4 analoge Spannungs-/Stromeingänge und 4 analoge Spannungs-/Stromausgänge
PT 08-3
8 analoge Eingänge für PT100
PT 12-2
12 analoge Eingänge für PT100 (2-Leiter)
PT 16-3
16 analoge Eingänge für PT100
TC 12
12 analoge Eingänge für Thermoelemente
TC 16
16 analoge Eingänge für Thermoelemente
TCPT 08
8 analoge Eingänge für Thermoelemente oder Widerstandsthermometer
DIO 16 CI
16 Digitalaus-/eingänge
DIO 16 CI SPL
15 Digitalaus-/eingänge
DIO 32 CI
32 digitale Ausgänge und 4 digitale Eingänge
DO 08 R
8 digitale Ausgänge (Relais)
DO 16
16 digitale Ausgänge
MPI 02
2 DMS Messeingänge
VC 02
Ansteuerung von 2 Servoventilen
VC 04
Ansteuerung von 4 Servoventilen