SNC 064 Profinet IO
Regler und Kommunikationsmodul
Produktbeschreibung
- Reglerbaugruppe bis 64 Zonen
- Leistungsfähige Funktionen
- Zugriff auf alle Konfigurationsparameter und Prozessdaten über eine der Kommunikationsschnittstellen
- Profinet IO
- Ethernet (Modbus TCP, OPC UA)
- Wahlweise mit CAN oder RS422
- Zwei digitale Eingänge (Funktion konfigurierbar)
- Drei digitale Ausgänge (Funktion konfigurierbar)
- Ein analoger Eingang für Strommessung zum Anschluss von Stromwandlern (Sekundärstrom 1 oder 5 Ampere)
- Bestellangaben
- RR 2800 /PNIO /CAN
- RR 2800 /PNIO /422
Dokumente
Datenblatt Systemübersicht (04/25)
pdf
Data sheet System overview EN (04/2025)
pdf
Datenblatt DE (07/2025A)
pdf
Data sheet EN (07/2025)
pdf
Bedienhandbuch DE (05/2026 V1)
pdf
Objektliste PNIO / Profibus / CAN / PSGII (07/2025)
zip
flexotempMANAGER | Setup (1.8.1)
zip
flexotempMANAGER | Portable Version (1.8.1)
zip
Firmware (1526A)
zip
3D CAD [STP & X_B]
zip
Profinet IO GSDML (09/2026)
zip
EPLAN Symbolmakro (mit/with CAN)
zip
EPLAN Symbolmakro (mit/with RS485)
zip
Konformitätserklärung / Declaration of conformity DE/EN (04/2025)
pdf
Pressemitteilung sysTEMP NEXT (05/2025)
zip
Zubehör
SNHCP 04 I
Kombinationsmodul für 4 Regelzonen
SNHCT 04 I
Kombinationsmodul für 4 Regelzonen
SNHCT 06 AI02 I
Kombinationsmodul für 6 Regelzonen
SNHCT 08
Kombinationsmodul für 8 Regelzonen
SNHCP 08
Kombinationsmodul für 8 Regelzonen
SNHT 10
Kombinationsmodul für 10 Regelzonen
SNMP 02 T05
Funktionsmodul mit 2 DMS-Messeingängen
T7
Bedieneinheit
flexotempMANAGER
Konfigurationssoftware
CANAIN 08
8 analoge Eingänge (Thermoelemente / 0(2)-10 VDC /0(4)-20 mA)
CANBC
Buskoppler
TCPT 08
8 analoge Eingänge für Thermoelemente oder Widerstandsthermometer
TC 12
12 analoge Eingänge für Thermoelemente
TC 16
16 analoge Eingänge für Thermoelemente
PT 08-3
8 analoge Eingänge für PT100
PT 12-2
12 analoge Eingänge für PT100 (2-Leiter)
PT 16-3
16 analoge Eingänge für PT100
ESW 400A / 5A
Einphasen-Stromwandler