THYPO TP 2406-230

24 Ausgänge, 230 VAC / 8 A pro Ausgang

Produktbeschreibung
  • Mehrkanal-Leistungssteller mit 24 Ausgängen
  • Ausgangsspannung 230VAC, max. 8A (pro Ausgang)
  • Pro Kanal ein Sicherungselement vorhanden; Austausch bei Sicherungsausfall möglich
  • Steuerungselektronik und Kühlkörper integriert
  • Abnehmbare Stecker für Netzeinspeisung und Heizungsausgänge
  • Drehzahlgeregeltes Lüftergebläse
  • Rückwirkungsfreie Messung der Heizströme
  • Vollwellensteuerung bzw. Halbwellensteuerung mit Einschaltdiagnose (Kurzschlusserkennung)
  • Netzspannungsmessung und -überwachung
  • Konstante Leistungsausgabe durch automatische Kompensation der Netzspannungsschwankungen
  • Halb- oder Vollwellensteuerung mit Einschaltdiagnose (Kurzschlusserkennung)
  • Softstartmodus zur Begrenzung des Einschaltstroms
  • Smart Power Limitation integriert: Leistungsbegrenzung einstellbar
  • Zwei Montagevarianten erhältlich: direkt auf Schaltschrank-Rückwand oder auf Stromschiene