THYPO CI
Kommunikationsbaugruppe
Produktbeschreibung
- Pro THYPO-System ist genau eine Kommunikationsbaugruppe CI erforderlich.
- Sie ist der Kommunikationsknoten zu übergeordneten Steuerungs- und Visualisierungssystemen mit Anbindung über Profinet, EtherCAT, CANopen und Modbus TCP/IP.
- Die Projektierung des Systems erfolgt über die Weboberfläche der CI. In der CI sind die Projektierung und Konfiguration des kompletten Systems gesichert. Ein Backup auf ein bzw. Restore von einem externen Speichermedium ist möglich.
- CI liefert die Versorgungsspannung für die direkt angeschlossenen Leistungsstellerbaugruppen
- An die CI können bis zu 8 Leistungsstellerbaugruppen angeschlossen werden. Für Systeme mit einer höheren Anzahl von Leistungsstellerbaugruppen sind Einspeisebaugruppen EI zu verwenden.
- Maximaler Systemausbau: 63 Leistungsstellerbaugruppen (entspricht bis zu 1512 unabhängigen Leistungsausgängen)
- Je drei digitale Ein- und Ausgänge, deren Funktion konfigurierbar ist.
- Einfache Gerätediagnose mit LEDs mit Farbumschaltung zur Signalisierung der Statusmeldungen
- Montage an eine die erste Leistungsstellerbaugruppe TP
Dokumente
Datenblatt Systemübersicht DE (07/2025)
pdf
Datenblatt DE (05/2026)
pdf
Datasheet EN (02/2025)
pdf
Bedienhandbuch DE (10/2023)
pdf
Manual EN (10/2023)
pdf
Manual FR (11/2021)
pdf
Protokollbeschreibung Profinet IO DE (10/2020)
pdf
Objektliste Modbus TCP DE (05/2026 V2)
pdf
List of objects EtherCAT EN (03/2022)
pdf
Firmware (4225A)
zip
GSDML (Profinet)
zip
ECS (EtherCAT)
zip
3D CAD [STP]
zip
EPLAN Makro
zip
Profinet Toolbox
zip
Funktionsbeschreibung Profinet Toolbox
pdf
Zubehör
THYPO EI
Erweiterungsbaugruppe
THYPO HM
Adapter
THYPO TP 0630-230
6 Ausgänge, 230 VAC / 30 A pro Ausgang
THYPO TP 0916-230
9 Ausgänge, 230 VAC / 16 A pro Ausgang
THYPO TP 0916-480
9 Ausgänge, 400 VAC / 16 A pro Ausgang
THYPO TP 1508-480
15 Ausgänge, 400 VAC / 8 A pro Ausgang
THYPO TP 2406-230
24 Ausgänge, 230 VAC / 8 A pro Ausgang