sysTEMP NEXT Erweiterungsmodule

sysTEMP NEXT Regelsysteme maßgeschneidert an die Anwendung anpassen

sysTEMP NEXT Erweiterungsmodule

Module im Überblick

Die Liste der verfügbaren Module zeigt die Vielfalt der individuellen Zusammenstellung eines sysTEMP NEXT Systems. Die Anzahl der auf den Modulen vorhandenen Ein- und Ausgänge ist unterschiedlich. Die Summe der im Regelsystem vorhandenen Ein- und Ausgänge ergibt sich aus der Summe der Ein- und Ausgänge auf den Modulen.

ModulRegel-/ MesszonenAusgänge Heizen/ Kühlen Digitale EingängeDigitale AusgängeAnaloge AusgängeDMS MesseingängeHeizstrom-messung
SNC 064231
SNHCT 06 AI02 I6 / 26 / 63321
SNHCX 04 I4 / 04 / 44
SNHCX 088 / 08 / 8
SNHX 1010 / 010 / 0
SNDAIO 04 X0 / 4444
SNMP 02 T50 / 52