Modular, intelligent und offen
Das modulare Mehrkanal-Temperaturregelsystem sysTEMP NEXT ist die konsequente Weiterentwicklung des Mehrkanal-Temperaturregler sysTEMP, welcher weltweit in vielen Tausend Anwendungen für die Temperaturbehandlung eingesetzt ist.
Die schnelle Verarbeitungsgeschwindigkeit der eingesetzten Prozessoren, die hohe Auflösung der Signale und die Features, die auf jahrzehntelangen Erfahrung basieren sind Argumente für dieses eigenständige, leistungsfähige Regelsystem.
sysTEMP NEXT besteht aus einem Reglermodul inklusive Feldbuskoppler und kann mit verschiedenen I/O-Modulen modular und preiswert auf bis zu 64 Regelzonen erweitert werden. Darüber hinaus lässt sich sysTEMP NEXT auch um Standard-I/Os erweitern.
Die Module des sysTEMP NEXT-Regelsystems werden einfach werkzeuglos zusammengesteckt, sind dadurch querverdrahtet und über das Reglermodul mit Strom versorgt. Der Regler ist das Herzstück des Systems und verbindet zudem das System mit etablierten Feldbussystemen. Unterstützt werden neben Profinet, EtherCAT und andere Ethernet-Topologien auch klassische Feldbusse wie Profibus-DP, CANopen und Modbus.