Herstellung von PET-Vorformlingen

Schnelle Zykluszeiten in Werkzeugen mit hoher Kavitätenzahl


Prozess

  • Spritzgussprozess
  • Beheizung der in der Preform-Düsen mit Heizungen kleiner Leistung
  • Kurze Zykluszeiten bei hohen Kavitätenzahlen
  • Im Stellerbetrieb, da ohne Fühler

Anwendung

  • In der Aufheizphase der Maschine werden die Plastifiziereinheit und der restliche Heißkanal inklusive Preform-Düsen auf Temperatur gebracht. Steller laufen mit „normalem“ Stellgrad.
  • Dann wird in den Semi-Automatikbetrieb geschaltet, in diesem wird die Maschine vom Anwender von Hand angefahren und In Produktion genommen, in dieser Phase laufen unser Steller im Boostbetrieb
  • Wird dann in den Automatikbetrieb geschaltet gibt unser Steller wieder nur den normalen Stellgrad aus

Produktvorteile

  • Mehrkanalsteuerung im kompakten kompaktes Design mit platzsparender Installation
  • Konfigurierbare Leistungsausgabe: Phase angle, zero crossing
  • Spezieller Sanftanlauf schützt und verbessert die Lebensdauer von Heizelementen
  • Alarm bei teilweisem und vollständigem Lastausfall -liefert rechtzeitige Hinweise zum Austausch des Heizelements -reduziert Ausfallzeiten
  • Durch die Schnittstellen und Feldbusse kompatibel mit den meisten Steuerungen

Lösung

  • Leistungssteller THYPO verfügen über einen speziellen Sanftanlauf, die ein allmähliches Erwärmen beim Start des Prozesses ermöglicht und die Heizelemente vor thermischer Belastung schützt und ihre Lebensdauer verlängert.
  • Einfache Umschaltmöglichkeit der Stellgrößen über Datenschnittstelle (bei Bedarf über Digitaleingang)
  • Die Alarmfunktion erkennt eine teilweise oder vollständige Unterbrechung der Belastung zugunsten einer korrekten Heizsteuerung am behandelten Material, wenn ein Heizerausfall auftritt.