Heizstromüberwachung – eine qualitätsbestimmende Funktion


Die Heizstromüberwachung wird zur Qualitätssicherung beispielsweise in der Kunststoffspritztechnik, Thermoformtechnik und Gummiverarbeitung eingesetzt. Überall wo in Temperatur-Regelkreisen Werkzeuge mit einer oder mehreren Heizelementen je Regelkreis getaktet werden, kann mit der Heizstrommessung die Funktionsfähigkeit der Heizelemente und des Leistungstellers permanent gemessen und überwacht werden. Mit den Daten lässt sich eine vorausschauende Instandhaltungsplanung für die Heizelemente einrichten um Stillstandszeiten zu vermeiden.

Meusburger Temperaturregler und Leistungssteller besitzen entweder Meßeingänge zum Anschluss von Stromwandlern oder die Heizstrommessung ist direkt in die Baugruppen implementiert.